O-Ringe-FPM

Référence: SZ 1321200058

Référence:
SZ 1321200058
Matériau
O-Ring: FPM
Diamètre interne
17 mm
Épaisseur de matériau
1,8 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...200 °C
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
O-RING M20x1,5 FPM /