O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Référence: SZ 1321090017

Référence:
SZ 1321090017
Matériau
O-Ring: NBR
Diamètre interne
12 mm
Pour PG
9
Épaisseur de matériau
1,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...120 °C
Unité d'emballage
500 p.
Numéro du tarif douanier
40169300
Description produit
O-RING PG9 NBR /