- Référence:
- SZ 1321110017
- Matériau
- O-Ring: NBR
- Diamètre interne
- 16 mm
- Pour PG
- 11
- Épaisseur de matériau
- 1,5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...120 °C
- Unité d'emballage
- 500 p.
- Numéro du tarif douanier
- 40169300
- Description produit
- O-RING PG 11 NBR /