O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR Référence: SZ 1321400057 Configurer un produit Voir cette page au format PDF Référence: SZ 1321400057 Matériau O-Ring: NBR Diamètre interne 35 mm Épaisseur de matériau 2 mm Plage de température de fonctionnement -30 °C...120 °C Unité d'emballage 50 p. Numéro du tarif douanier 40169300 Description produit O-RING M40x1,5 NBR /