O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Référence: SZ 1321500057

Référence:
SZ 1321500057
Matériau
O-Ring: NBR
Diamètre interne
43 mm
Épaisseur de matériau
2 mm
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...120 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
40169300
Description produit
O-RING M50x1,5 NBR /