O-Ringe-VMQ

Référence: SZ 1.321.0900.22

Référence:
SZ 1.321.0900.22
Matériau
O-Ringe-VMQ
Diamètre interne
12 mm
Pour PG
9
Épaisseur de matériau
1,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...250 °C
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
O-RING PG9 FPM /