Presse-étoupes de réduction en laiton. Montage sans outil.
- Référence:
- SZ 1039132001
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en laiton. Montage sans outil.
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Taraudage métrique
- M20 x 1,5
- Filetage PG
- 13,5 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- Description produit
- RED.RING RE-MS RED. PG13,5 - M20x1,5 Ms