- Référence:
- SZ 1236161311
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage sans outil.
- Matériau
- Polyamide
- Taraudage PG
- 13,5 mm
- Filetage PG
- 16 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- RED.RING R-FS PG 16-PG 13,5 PA GR