- Référence:
- SZ 1071292101
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en laiton. Montage sans outil.
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Taraudage PG
- 21 mm
- Filetage PG
- 29 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- Description produit
- RED.RING R-H PG29-PG21 Ms