- Référence:
- SZ 1.315.1200.70
- Description produit
- Adaptateurs pour coude à 90 degrés
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR
- Couleur
- Gris clair
RAL 7035
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Taille du filetage NPT
- 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 24 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 13 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Longueur du filetage
- 13 mm
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
-
SNAPKNEE 90° 1/2" NPT PA GR