Adaptateurs pour coude à 90 degrés
- Référence:
- SZ 1316250050
- Description produit
- Adaptateurs pour coude à 90 degrés
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR - Couleur
- Gris clair
RAL 7035 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 33 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 11 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Longueur du filetage
- 11 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- SNAPKNEE 90° M25x1,5 PA GR