- Référence:
- SZ 1.250.4001.50
- Description produit
- Capuchons en élastomère
- Finition
- Non traité
- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Pour zone EX gaz
- sans
- Modèle pour zones explosives
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C
- Plage de température de stockage
- 80 °C
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 40169300
- Description produit
- PLUG DS M40 Elastomeer GR