- Référence:
- SZ 1239071211
- Description produit
- Presse-étoupes d'agrandissement noirs en plastique
- Matériau
- Polyamide
- Taraudage métrique
- M12 x 1,5
- Filetage PG
- 7 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- EXTENT.E-M-PA PG7 - M12x1,5 PA ZW