- Référence:
- SZ 1.094.1309.01
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
- Taraudage PG
- 9 mm
- Filetage PG
- 13 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RS-INOX PG 13-PG9 Inox
RS-INOX
Référence: SZ 1.094.1309.01
Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable. Montage par clé de serrage.