V-INOX-FPM

Référence: SZ 1153200050

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, joint torique et plage de température accrue inclus. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1153200050
Description produit
Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, joint torique et plage de température accrue inclus. Montage par clé de serrage.
Matériau
INOX 1.4305
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...180 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-INOX-FPM M20x1,5