V-INOX-FPM

Référence: SZ 1.153.2900.01

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, joint torique et plage de température accrue inclus. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1.153.2900.01
Description produit
Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, joint torique et plage de température accrue inclus. Montage par clé de serrage.
Matériau
INOX 1.4305
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
PG
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...180 °C
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-INOX-FPM PG 29