- Référence:
- SZ 1153400050
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, joint torique et plage de température accrue inclus. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Type de filetage
- métrique
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...180 °C
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-INOX-FPM M40x1,5