V-INOX-VMQ

Référence: SZ 1154250050

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, avec joint torique (VMQ) et plage de température extrême. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1154250050
Description produit
Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, avec joint torique (VMQ) et plage de température extrême. Montage par clé de serrage.
Matériau
INOX 1.4305
O-Ringe-VMQ
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...180 °C
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-INOX-VMQ M25x1,5