RSD-INOX

Référence: SZ 1097161250

Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable, avec joint torique. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1097161250
Description produit
Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
Matériau
INOX 1.4305
O-Ring: NBR
Taraudage métrique
M12 x 1,5
Filetage métrique
M16 x 1,5
Pour les zones explosives
null
Nickelé
null
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
métrique
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
73079910
Description produit
RED.RING RSD-INOX M16x1,5 - M12x1,5 Inox