- Référence:
- SZ 1.097.1613.01
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
O-Ring: NBR - Taraudage PG
- 13,5 mm
- Filetage PG
- 16 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RSD-INOX PG16 - PG13 Inox