- Référence:
- SZ 1097251650
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
O-Ring: NBR - Taraudage métrique
- M16 x 1,5
- Filetage métrique
- M25 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- métrique
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RSD-INOX M25x1,5 - M16x1,5 Inox