- Référence:
- SZ 1097322550
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en acier inoxydable, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- INOX 1.4305
O-Ring: NBR - Taraudage métrique
- M25 x 1,5
- Filetage métrique
- M32 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- métrique
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RSD-INOX M32x1,5-M25x1,5 Inox