Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
- Référence:
- SZ 1610340071
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
- Matériau
- Laiton
Insert de serrage en polyamide
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Taille du filetage NPT
- 3/4 pouce
- Largeur de clé
- 30 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
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
- Longueur du filetage: 13 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-M-Ex NPT3/4" Ms