HSK-M-PVDF-Ex

Référence: SZ 1.660.1300.15

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

Référence:
SZ 1.660.1300.15
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.
Matériau
Laiton


O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Largeur de clé
22 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...130 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-PVDF-Ex PG13,5 Ms