- Référence:
- SZ 1.660.3600.15
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Largeur de clé
- 50 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Modèle pour zones explosives
- null
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...130 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-M-PVDF-Ex PG36 Ms
HSK-M-PVDF-Ex
Référence: SZ 1.660.3600.15
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.