HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Référence: SZ 1.582.4002.51

Nouveaux presse-étoupes standard en plastique pour environnements à risque d'explosion selon la norme plus stricte EN 60079-0:2012, adaptés aux câbles plats.

Référence:
SZ 1.582.4002.51
Modèle
droit
Description produit
Nouveaux presse-étoupes standard en plastique pour environnements à risque d'explosion selon la norme plus stricte EN 60079-0:2012, adaptés aux câbles plats.
Matériau


O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
Pas de filetage
40 mm
Largeur de clé
53 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...85 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HSK-K-FLAKA-Ex-Active M40 30,5x12 black