HSK-K-MULTI-Ex-Active

Référence: SZ 1.581.1600.51

Référence:
SZ 1.581.1600.51
Modèle
droit
Matériau


O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
Largeur de clé
19 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...85 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HSK-K-Multi-Ex-Active M16 4x1,4 black