- Référence:
- SZ 1.581.3401.71
- Modèle
- droit
- Matériau
O-Ring: NBR
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Taille du filetage NPT
- 3/4 pouce
- Largeur de clé
- 33 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Modèle pour zones explosives
- null
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 14 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...85 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
HSK-K-Multi-Ex-Active 3/4 3x7 black