- Référence:
- SZ 1.581.6400.72
- Modèle
- droit
- Matériau
O-Ring: NBR
- Couleur
- Bleu
RAL 5012
- Taille du filetage NPT
- 1 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 53 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Modèle pour zones explosives
- null
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 20 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...85 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
HSK-K-Multi-Ex-Active 11/2 5x9 bl/bl