HSK-K-MZ-Ex

Référence: SZ 1.215.1601.14

Presse-étoupes standard en plastique à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.

Référence:
SZ 1.215.1601.14
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.
Matériau
Polyamid-AL

O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
Largeur de clé
27 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...70 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K-MZ-Ex PG16 PA ZW