HSK-MZ-Ex

Référence: SZ 1.641.2100.01

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.

Référence:
SZ 1.641.2100.01
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Largeur de clé
30 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-Mz-Ex PG21 Ms