Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
- Référence:
- SZ 1622160051
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
- Matériau
- Laiton
Insert de serrage en polyamide
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 20 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
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
- Longueur du filetage: 14 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...105 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-M-Ex-d M16x1,5 Ms