HSK-M-Ex-d

Référence: SZ 1622400050

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

Référence:
SZ 1622400050
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
50 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...105 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-Ex-d M40x1,5 Ms