HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Référence: SZ 1632340071

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Référence:
SZ 1632340071
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Matériau
INOX 1.4305


Couleur
Autres
Taille du filetage NPT
3/4 pouce
Largeur de clé
30 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...130 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-INOX-Ex-d NPT 3/4"