HSK-MZ-Ex-d

Référence: SZ 1628120070

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.

Référence:
SZ 1628120070
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Taille du filetage NPT
1/2 pouce
Largeur de clé
24 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...105 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-MZ-Ex-d NPT1 1/2" Ms