- Référence:
- SZ 1898322050
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
O-Ring: NBR - Filetage métrique
- M32 x 1,5
- Taraudage métrique
- M20 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73079910
- Description produit
- RED.RING RSD-INOX-Ex-d M32x1,5