RSD-INOX-Ex-d

Référence: SZ 1898403250

Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil.

Référence:
SZ 1898403250
Description produit
Presse-étoupes de réduction en laiton pour environnements à risque d'explosion. Montage sans outil.
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
O-Ring: NBR
Filetage métrique
M40 x 1,5
Taraudage métrique
M32 x 1,5
Pour les zones explosives
null
Nickelé
null
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...95 °C
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
73079910
Description produit
RED.RING RSD-INOX-Ex-d M40x1,5