- Référence:
- SZ 1895160050
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
O-Ring: NBR - Type de filetage
- métrique
- Filetage métrique
- M16 x 1,5
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Description produit
- PLUG V-INOX-Ex-d M16x1,5