V-INOX-Ex-d

Référence: SZ 1895320050

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Référence:
SZ 1895320050
Description produit
Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
O-Ring: NBR
Type de filetage
métrique
Filetage métrique
M32 x 1,5
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...95 °C
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Description produit
PLUG V-INOX-Ex-d M32x1,5