- Référence:
- SZ 1897320050
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Type de filetage
- métrique
- Filetage métrique
- M32 x 1,5
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...180 °C
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Description produit
- PLUG V-INOX-Ex-d M32x1,5