V-Ms-Ex-d

Référence: SZ 1876500050

Bouchons d'arrêt en laiton pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

Référence:
SZ 1876500050
Description produit
Bouchons d'arrêt en laiton pour environnements à risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.
Type de filetage
métrique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,006 kg
Poids brut
0,007 kg
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Description produit
RED.RING V-Ms-Ex-d M50x1,5 Ms