Presse-étoupes applicables dans des environnements à risque d'explosion et spécialement destinés aux câbles non armés
- Référence:
- SZ 1608200051
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes applicables dans des environnements à risque d'explosion et spécialement destinés aux câbles non armés
- Matériau
- Métallique
Laiton - Finition
- Non traité
- Couleur
- Autres
- Taille du filetage NPT
- autres
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 22 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Pour les zones explosives
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
- Strain relief
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 16 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...105 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND Exios A2F M20 20-2 Brass