- Référence:
- SZ 1.608.2000.70
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes applicables dans des environnements à risque d'explosion et spécialement destinés aux câbles non armés
- Matériau
- Métallique
Laiton
- Finition
- Non traité
- Couleur
- Autres
- Taille du filetage NPT
- 2 pouces
- Largeur de clé
- 65 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Pour les zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Strain relief
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 27 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...105 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,001 kg
- Poids brut
- 0,002 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
GLAND Exios A2F M20 20-2 Brass