- Référence:
- SZ 1.802.2000.52
- Modèle
- droit
- Matériau
- PVC
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Sans halogènes
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C
- Unité d'emballage
- 40 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
-
HSK-INOX-HD M25x1,5 - IP68