- Référence:
- SZ 1326200050
- Diamètre interne
- 20,5 mm
- Épaisseur de matériau
- 1,5 mm
- Suitable for bolt size metric
- 20 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -60 °C...105 °C
- Unité d'emballage
- 40 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- SEALING RING M63x1,5 PE /