Joint de filetage de raccordement GFK

Référence: SZ 1326250050

Référence:
SZ 1326250050
Diamètre interne
25,5 mm
Épaisseur de matériau
1,6 mm
Suitable for bolt size metric
25 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...105 °C
Unité d'emballage
40 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
SEALING RING M63x1,5 PE /