Joint de filetage de raccordement GFK

Référence: SZ 1.326.3200.50

Référence:
SZ 1.326.3200.50
Diamètre interne
32,5 mm
Épaisseur de matériau
1,6 mm
Suitable for bolt size metric
32 mm
Plage de température de fonctionnement
-60 °C...105 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
SEALING RING M63x1,5 PE /