- Référence:
- 1513100170
- Description produit
- Raccord à angle droit en polyamide pour conduits de protection flexibles
- Avantages
- Démontage aisé en toute sécurité à l'aide d'un tournevis
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR
- Couleur
- Noir
RAL 9005
RAL 9005
- Dimensions
- Hauteur: 51,5 mm
Longueur: 83 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Largeur de clé
- 42 mm
- Dimensions
- Filetage: NPT 1
Longueur du filetage: 15 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Longueur du filetage
- 15 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Prévu pour Ø
- 46 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39174000
- Description produit
-
HOSE ANGUL.GLAND SM-W NPT1"-DN29 PA ZW