Fitting en polyamide W

Référence:  1513210114

Raccord coudé en polyamide, Protection contre les déconnexions involontaires

Référence:
1513210114
Description produit
Raccord à angle droit en polyamide pour conduits de protection flexibles
Avantages
Démontage aisé en toute sécurité à l'aide d'un tournevis
Matériau
Polyamide
O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
RAL 9005
Dimensions
Hauteur: 40 mm
Longueur: 70 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Largeur de clé
33 mm
Dimensions
Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Longueur du filetage
11 mm
Suitable for Polyamid hose DN
23 mm
Prévu pour Ø
38,5 mm
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
39174000
Description produit
HOSE ANGUL.GLAND SM-W PG21-DN23 PA ZW