Avec le coffre-fort IT MDC niveau E, vous recevez une petite salle informatique parfaitement adapté à vos besoins, avec une empreinte carbone optimisée, qui non seulement grandit à mesure que votre IT se développe, mais qui peut également être déplacé vers d'autres sites si nécessaire.
- Référence:
- DK 7999009
- Description produit
- Le Micro Data Center Level E (MDC Level E) est un coffre-fort de sécurité modulaire avec porte d'accès à l'avant et porte de maintenance à l'arrière. Le MDC Level E dispose en standard d'une introduction des câbles dans chaque panneau latéral et il est disponible dans différentes dimensions.
- Avantages
- Installation possible sur des lieux d'implantation difficiles d'accès
- Possibilité d'extension et ainsi un investissement progressif qui suit la croissance de vos systèmes informatiques.
- Pour l'installation de différentes solutions de climatisation IT
- Sécurité d'investissement grâce à la possibilité de démontage et de remontage
- Domaines d'application
- Protection élevée contre les risques physiques potentiels pour les systèmes informatiques
- Des équipements adaptés aux besoins complètent le Micro Datacenter pour en faire une salle informatique compacte.
- Matériau
- Tôle d'acier, avec finition
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Porte de service : RAL 7035
Porte opérateur : RAL 7035 - Composition de la livraison
- Coffre-fort de sécurité avec porte opérateur et porte de service
Introduction des câbles par les deux panneaux latéraux
Les deux portes avec fermeture par serrure - Options
- Différents modèles de serrures
Différents systèmes d'entrée de câbles
Introduction des câbles par le toit ou la base
Portes à double battants
Charnières réversibles
Châssis inférieur
Ossature socle avec pare-feu - Remarque
- Les contrôles sont réalisés comme test du système et sont consignés par des attestations de contrôle
- Planification sur demande
- Caractéristiques de protection
- Le coffre-fort a été vérifié en tant que système
- Le coffre-fort unitaire a été vérifié en tant qu'ensemble avec une porte à un battant et à deux battants et avec une serrure mécanique
- Classe de tenue au feu F90 conformément à la norme DIN 4102 partie 2 et EI 90 conformément aux normes EN 1363-1 et EN 13501-2, respect des valeurs limites en matière de température (∆T < 50 K), et d'humidité relative (< 85 % pendant 30 minutes)
- Etanchéité aux fumées, conformément à la norme DIN 18095-2: 1991-03
- Protection contre l'effraction RC 2, attaque à l'outil similaire à la norme DIN EN 1630:2011-09
- Protection contre l'effraction RC 3, attaque à l'outil analogue à la norme EN 1630:2011-09 (possibilités de configuration limitées)
- Dimensions utiles
- Hauteur de montage pour les composants: 47 U
- Protection assurée en version standard contre
- Feu
- Eau d'extinction
- Gaz corrosifs
- Vandalisme
- Accès de personnes étrangères
- Poussière
- Vol / Effraction
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Indice de protection
- IP 54 à IP 56 (en fonction de la configuration)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 700 kg
- Poids brut
- 750 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Micro Data Center Level E. Le Micro Data Center Level E (MDC Level E) est un coffre-fort de sécurité modulaire avec porte d'accès à l'avant et porte de maintenance à l'arrière. Le MDC Level E dispose en standard d'une introduction des câbles dans chaque panneau latéral.